Référence des composants

Système de préhension dans l'industrie automobile

Composants pour le vide | Composants | Mobilité | Automobile

Système de changement rapide
Série ZSC

  • Système de changement rapide innovant adapté à certaines lèvres d’aspiration
  • Disponible avec une compensation de hauteur et des options de liaisons rotule
  • Maintenance et entretien économiques
  • Changement de la lèvre d’aspiration sans outil
plus
1. Smart Cups + Smart Lock
  • Système de changement rapide innovant adapté à certaines lèvres d’aspiration
  • Disponible avec une compensation de hauteur et des options de liaisons rotule
  • Maintenance et entretien économiques
  • Changement de la lèvre d’aspiration sans outil
plus
Task & Solution

Système de préhension pour saisir et positionner en toute sécurité des composants automobiles dans la production, par exemple pour la manutention, l'alimentation ou les processus de montage.

Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message